MHT12M6
(株)日本匹士克
接头
总管接头
通用锥形
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/main_block/universal_taper/mht.prj},{NB=MHT12M6},{MODEL=MHT12M6},{M=M12x1},{M11=12.000},{MP=1.000},{RC=M6x1},{R11=6.000},{RP=1.000},{A1=7.0},{A2=7.5},{A3=6.0},{B=27.2},{L1=8.7},{L2=20.2},{P1=12.5},{P2=19.6},{E=26.0},{H1=17},{H2=12},{EFF=9.7},{MASS=28},{D1X=9.000},{D2X=14.800},{D3X=14.400},{D4X=17.500},{D5X=17.500},{L1X=4.000},{L2X=13.000},{L3X=6.000},{H1X=1.500},{H2X=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
MHT
明细表
MHT12M6
系列
MHT12M6
MHT12M6
螺丝
M12x1
M12x1
螺丝Rc
M6x1
M6x1
尺寸
7.0
7.0
mm
尺寸
7.5
7.5
mm
尺寸
6.0
6.0
mm
尺寸
27.2
27.2
mm
尺寸
8.7
8.7
mm
尺寸
20.2
20.2
mm
尺寸
12.5
12.5
mm
尺寸
19.6
19.6
mm
尺寸
26.0
26.0
mm
尺寸
17
17
mm
尺寸
12
12
mm
有效断面积
9.7
9.7
mm^2
质量
28
28
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型