MHS1412
(株)日本匹士克
接头
总管接头
通用直通
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/main_block/universal_straight/mhs.prj},{NB=MHS1412},{MODEL=MHS1412},{M1=M14x1},{M11=14.000},{MP=1.000},{M2=M12x1},{M22=12.000},{MP2=1.000},{A1=8},{A2=8.5},{A3=7.5},{B=31.2},{L1=10.2},{L2=23.2},{P1=18.0},{P2=24.4},{E=31.5},{H1=22},{H2=17},{EFF=20.8},{MASS=49},{D1X=12.500},{D2X=18.200},{D3X=17.800},{D4X=21.500},{D5X=21.500},{L1X=4.000},{L2X=16.500},{L3X=9.500},{H1X=4.000},{H2X=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
MHS
明细表
MHS1412
系列
MHS1412
MHS1412
螺丝
M14x1
M14x1
螺丝Rc
M12x1
M12x1
尺寸
8
8
mm
尺寸
8.5
8.5
mm
尺寸
7.5
7.5
mm
尺寸
31.2
31.2
mm
尺寸
10.2
10.2
mm
尺寸
23.2
23.2
mm
尺寸
18.0
18.0
mm
尺寸
24.4
24.4
mm
尺寸
31.5
31.5
mm
尺寸
22
22
mm
尺寸
17
17
mm
有效断面积
20.8
20.8
mm^2
质量
49
49
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型