P1A-4DRC
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1S 10-25mm - according to ISO 6432
Accessories P1S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/p1s/zubehoerp1s/ap2.prj},{NB=P1A-4DRC12},{P=6.000},{T=12.000},{U=6.000},{V=12.000},{W=31.000},{X=24.000},{Z=M6},{ZZ1=6.000},{ZZN=4.773},{SW6=MIN},{ZYL=12.000},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.022},{A=6.00},{B=M6},{C=3.20},{D=12.00},{E=12.00},{F=7.00},{G=24.00},{H=6.00},{I=31.00},{J=3.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Clevis AP2 - 10-25
Bill of material
P1A-4DRC
Cylinder diameter
12.000
12.000
Ausfuehrung
galvanisiert
Edelstahl
galvanisiert
Edelstahl
mm
Weight
0.022
0.022
kg
A
6.00
6.00
mm
B
M6
M6
C
3.20
3.20
mm
D
12.00
12.00
mm
E
12.00
12.00
mm
F
7.00
7.00
mm
G
24.00
24.00
mm
H
6.00
6.00
mm
I
31.00
31.00
mm
J
3.00
3.00
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型