目錄: Parker
Created: 01.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RAPG14-657 Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD模型選擇
{parker/s/01/parker_din_3015_14_assmtab.prj},{NB=RAPG14-657 Rohrschellen Serie A},{ERMETO=RAPG14-657},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=14-657},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_14_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG14-657}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 252
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RA...14 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Bill of material
RAPG14-657 Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Order code
RAPG14-657
RAPG14-657
Add. Info
PDF Link
Clamp size
6
6
Tube O.D.
57.0
57.0
mm
Tube NB
G 1 1/2
G 1 1/2
Tube O.D.
2 1/4
2 1/4
Zoll
Material
Inside smooth
Inside smooth
Order code 1
14-657
14-657
mm
Lenght
86
86
mm
Height
66
66
mm
Lenght
66
66
mm
Height
33.0
33.0
mm
V
42.000
42.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型