AZ66MA-HP5F-1
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 AC电源输入型
脉冲序列输入型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_ac/pulse_input_type/hpg_pi_asmtab.prj},{NB=AZ66MA-HP5F-1},{CNSORDERNO1=AZ66MA-HP},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=HPG Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=60},{LC=178.0},{SHAPE=Single Shaft: Flange Output},{VT=Single-Phase 100-120VAC},{GT=HPG Geared Type},{GR=5},{CL=1},{VER=41},{PPATH=../built_in/hpg_geared_type/hpg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
东方马达株式会社
描述
HPG减速机型
明细表
AZ66MA-HP5F-1
品名
AZ66MA-HP5F-1
AZ66MA-HP5F-1
系列名
AZ系列 AC电源输入型
形
HPG减速机型带电磁制动
HPG减速机型带电磁制动
电动机安装尺寸
60
60
mm
电动机长度
178.0
178.0
mm
形状
单轴:法兰输出
单轴:法兰输出
电源电压
单相100-120V
单相100-120V
减速机类型
HPG减速机型
减速比
5
15
5
15
电缆线长度
1
2
3
没有
1
2
3
没有
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型