您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
ARL66MAD-N5-1
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
ARL系列
内置控制器型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/arl_series/with_built_in_controller_type/wbc_pn_asmtab.prj},{NB=ARL66MAD-N5-1},{CNSORDERNO1=ARL66MAD-N},{TYPE=PN Geared type},{V=Single Phase 100-115V},{SM=60},{CASL=6},{SHAPE=with Brake},{GR=5},{CL=1},{GEARHEAD=60},{MOTOR=601},{PPATH=pn_parts/wbc_pn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
东方马达株式会社
描述
PN减速机型
明细表
ARL66MAD-N5-1
品名
ARL66MAD-N5-1
ARL66MAD-N5-1
形
PN减速机型
电源电压
单相100-115V
单相100-115V
安装尺寸
60
60
mm
外壳长度
6
6
形状
带电磁制动
带电磁制动
减速比
5.000
7.200
10.000
25.000
36.000
50.000
5.000
7.200
10.000
25.000
36.000
50.000
电缆线长度
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型