AR46SMKD-PS5-1
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AR系列 DC电源输入型
内藏定位功能型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series_dc/built_in_controller_type/ps_dc_b_in.prj},{NB=AR46SMKD-PS5-1},{CNSX=AR46SMKD-PS},{SN=AR series DC Power Supply Input},{TYPE=PS Geared Type with Electromagnetic Brake},{SM=42},{LC=6},{SHAFT=Electromagnetic Brake Type},{VT=24/48 VDC},{GR=5},{CL=1},{MOTOR=2},{GEARHEAD=1},{PPATH=../pulse_input_package/ps_dc_parts/ar_ps_dc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
东方马达株式会社
描述
PS减速机型
明细表
AR46SMKD-PS5-1
品名
AR46SMKD-PS5-1
AR46SMKD-PS5-1
系列名
AR系列 DC电源输入型
形
带电磁制动
带电磁制动
电动机安装尺寸
42
42
mm
电动机外壳长度
6
6
电动机轴的形状
带电磁制动
带电磁制动
电源电压
DC24/48V
减速比
5
7.2
10
25
36
50
5
7.2
10
25
36
50
电缆线长度
1
2
3
没有
1
2
3
没有
m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型