M-EGA-15A2301
NSK Rolling Bearing
机电
大扭矩电机
PB系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/mechatronic/megatorque_motors/pb_series/driver_model_ega.prj},{NB=M-EGA-15A2301},{IDNR=},{CNSORDERNO=M-EGA-15A2301},{MO=15 [Arms]},{PWA=200 to 230 VAC (Single phase / Three phase)},{PSC=Incremental},{F3=Pulse train input},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NSK Rolling Bearing
描述
Driver Model EGA
明细表
M-EGA-15A2301
Order number
M-EGA-15A2301
M-EGA-15A2301
Maximum output
15 [Arms]
15 [Arms]
Power voltage
200 to 230 VAC (Single phase / Three phase)
200 to 230 VAC (Single phase / Three phase)
Position sensor code
Incremental
Function
Pulse train input
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型