Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
97901-060
norelem
Technoshop
97000 计量设备和润滑枪 Loctite 润滑油嘴 润滑剂
润滑剂
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_97000/schmierstoffe/97901.prj},{NB=97901-060},{BEST=97901-060},{GEB=60 g Tube},{TEMP=-45 °C bis 150 °C},{NLGI=1},{GEW=0.0678},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=34039900},{EAN=4059495276281},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
97901 - 克鲁勃糊膏
明细表
97901-060
订货号
97901-060
97901-060
容器
60 g 软管
60 g 软管
g
工作温度
-45 °C 至150 °C
-45 °C 至150 °C
NLGI-等级
1
重量约
0.0678
0.0678
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
34039900
EAN-Nr. norelem
4059495276281
4059495276281
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型