Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06611-50-2A216X40
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06611-50_inch.prj},{NB=06611-50-2A216X40},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=40},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0351},{EAN=4059495995847},{NDM=0},{NDM1=0.2160},{TYP3=2},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 511
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06611-50 inch - 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢制金属件
明细表
06611-50-2A216X40
订货号
06611-50-2A216X40
06611-50-2A216X40
主体
黄色 RAL 1021
黄色 RAL 1021
主体
Hochleistungsthermoplast
尺寸
2
2
内螺纹
1/4-20
1/4-20
直径
13.5
13.5
mm
直径
18.5
18.5
mm
直径
19.1
19.1
mm
高度
28.5
28.5
mm
高度
6.5
6.5
mm
高度
18.6
18.6
mm
高度
42.6
42.6
mm
高度
47.1
47.1
mm
长度
40
40
mm
长度
65.2
65.2
mm
长度
74.8
74.8
mm
宽度
10.5
10.5
mm
齿数
20
20
重量约
0.0351
0.0351
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73181595
EAN-Nr. norelem
4059495995847
4059495995847
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型