Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06601-5A686
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06601_1_inch.prj},{NB=06601-5A686},{T=23},{D=23.0},{D1=30.0},{D2=32.5},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=33.0},{H3=72.0},{H4=77.0},{A=110},{A1=126.0},{B=15.5},{ZZ=26},{GEW=0.1210},{EAN=4059495580111},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TYP1=2},{TYP=2},{TXT=7.900},{TXA=48.500},{XA=7.9},{XB=48.5},{XC=11.6},{XD=27.7},{XE=3.5},{XF=21.0},{XG=23.1},{XH=4.4},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=76.5},{XL=15.0},{XM=41.0},{XN=57.0},{XO=3.0},{XP=103.5},{XQ=95.8},{XR=200.0},{XS=71.5},{XT=50.0},{XU=20.0},{XV=15.5},{XW=86.9},{XX=20.0},{XY=88.7},{XZ=41.1},{XA1=1.5},{XB1=41.7},{XC1=35.0},{XD1=1.2},{XE1=100.6},{XF1=57.0},{XG1=14.3},{XH1=13.2},{XI1=11.1},{XJ1=3.2},{XK1=3.6},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=13.5},{XR1=6.0},{XS1=0.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06601 inch - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺纹,不锈钢金属件
明细表
06601-5A686
订货号
06601-5A686
06601-5A686
Material
Kunststoff
颜色
绿色 RAL 6032
绿色 RAL 6032
尺寸
5
5
内螺纹
5/8-11
5/8-11
高度
23
23
mm
直径
23.0
23.0
mm
直径
30.0
30.0
mm
直径
32.5
32.5
mm
高度
49.0
49.0
mm
高度
12.0
12.0
mm
高度
33.0
33.0
mm
高度
72.0
72.0
mm
高度
77.0
77.0
mm
长度
110
110
mm
长度
126.0
126.0
mm
宽度
15.5
15.5
mm
齿数
26
26
重量约
0.1210
0.1210
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73181600
EAN-Nr. norelem
4059495580111
4059495580111
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型