Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-11-1051X15
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-11.prj},{NB=06613-11-1051X15},{GR=1},{A=39.9},{A1=47},{B=7.9},{D=10.0},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=22.7},{H1=5.0},{H2=15.2},{H3=31.8},{H4=29},{L=15},{ZZ=12},{GEW=0.0130},{EAN=4059495813318},{TYP=1},{NDM=5.000},{NDM1=0.000},{XA=2.200},{XB=29.960},{XC=25.560},{XD=0.900},{XE=3.400},{XF=3.500},{XG=20.200},{XH=13.200},{XI=25.400},{XJ=0.300},{XK=140.000},{XL=13.000},{XM=8.100},{XN=6.300},{XO=26.850},{XP=3.500},{XQ=34.800},{XR=21.750},{XS=36.400},{XT=26.250},{XU=3.460},{XV=1.560},{XW=22.440},{XX=7.000},{XY=2.100},{XZ=15.000},{XA1=6.900},{XB1=3.940},{XC1=7.880},{XD1=0.550},{XE1=36.120},{XF1=5.000},{XG1=21.260},{XH1=21.050},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.760},{XL1=1.000},{XM1=0.300},{XN1=8.600},{XO1=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06613-11 - 带安全锁紧功能的塑料锁紧手柄 带外螺纹
明细表
06613-11-1051X15
订货号
06613-11-1051X15
06613-11-1051X15
颜色
黑色 RAL 7021
黑色 RAL 7021
尺寸
1
1
螺纹
M5
M5
mm
间距
39.9
39.9
mm
长度
47
47
mm
宽度
7.9
7.9
mm
直径
10.0
10.0
mm
直径
13.2
13.2
mm
直径
13.8
13.8
mm
高度
22.7
22.7
mm
高度
5.0
5.0
mm
高度
15.2
15.2
mm
高度
31.8
31.8
mm
高度
29
29
mm
长度
15
15
mm
齿数
12
重量约
0.0130
0.0130
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73181520
EAN-Nr. norelem
4059495813318
4059495813318
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型