Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04130-301
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04130.prj},{NB=04130-301},{BEST=04130-301},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{L1=400},{A=60},{B1=34},{B2=80},{B3=50},{L2=88},{L3=56},{SCHR=M 30 / M 32},{GEW=7.3910},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495044941},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04130 - 压板,叉形,带凸缘,钢制和铝制
明细表
04130-301
订货号
04130-301
04130-301
主体
调质钢
调质钢
总长度
400
400
mm
高度
60
60
mm
宽度
34
34
mm
总宽度
80
80
mm
凸缘宽度
50
50
mm
凸缘槽间距
88
88
mm
凸耳长度
56
56
mm
用于螺栓
M 30 / M 32
M 30 / M 32
mm
重量约
7.3910
7.3910
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495044941
4059495044941
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型