Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03178-10-1065090
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定心夹具, 弹性夹头, 筒夹
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zentrierspanner_spanndorne/03178-10_asmtab.prj},{NB=03178-10-1065090},{SPANNKRAFT=4000.0},{BDRUCK=0.5},{GEW=4.2500},{EAN=4059495442105},{D=65.0},{D1=110.0},{D2=19.0},{D3=98.0},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=18.0},{H=90.0},{H1=80.0},{H2=10.0},{H3=72.0},{H4=65.0},{H5=4.0},{L=49.0},{L1=45.0},{XA=8.000},{XB=16.000},{BEST=03178-10-1065090},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FENCH,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03178-10_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03178-10 - 夹钳 气动
明细表
03178-10-1065090
订货号
03178-10-1065090
03178-10-1065090
夹持力
4000.0
4000.0
N
工作压力
0.5
Mpa
重量约
4.2500
4.2500
kg
描述
Information
Infotext
技术资料
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495442105
4059495442105
直径
65.0
65.0
mm
直径
110.0
110.0
mm
直径
19.0
19.0
mm
直径
98.0
98.0
mm
螺纹
0.000
mm
直径
0.000
mm
直径
18.0
18.0
mm
高度
90.0
90.0
mm
高度
80.0
80.0
mm
高度
10.0
10.0
mm
高度
72.0
72.0
mm
高度
65.0
65.0
mm
高度
4.0
4.0
mm
间距
49.0
49.0
kN
间距
45.0
45.0
Mpa
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型