Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Wellenschutzkappe WSK-C5
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/wellenschutzkappe_c.prj},{NB=WSK-C5},{TYP=WSK-C5},{L=117},{L1=55},{D=42},{M=M6x12},{MX=6},{DX=78},{L2=3},{DB=62},{CNSCTN=84879090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Wellenschutzkappe C-Serie
Bill of material
Wellenschutzkappe WSK-C5
Baugröße
WSK-C5
WSK-C5
L
117
117
L1
55
55
D
42
42
M
M6x12
M6x12
Zolltarifnummer
84879090
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型