Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
GW-GX8-300-P18-P18-0
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/wellen_gx_asmtab.prj},{NB=GW-GX8-300-P18-P18-0},{IDNR=},{GR=GX-8},{GRPC=GX8},{BG1=GX8},{A=32},{B=10},{C=5},{D3=120},{L=300},{D1=18},{D1X=[18:55]},{D2=18},{D2X=[18:55]},{E=28},{F=4},{L2=42},{N2=80},{R=60},{T=1.5},{TK=Ø100/3},{M=M10},{MX=10.000},{VER=4.000},{PPATH=gx/wellen_gx_asmtpl.prj},{NENNMOM=120},{MAXMOM=280},{MAXDREH=7000},{MAXWINK=1},{DYNDREH=0.450},{CNSCTN=84836080},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Drive shafts - GX
Bill of material
GW-GX8-300-P18-P18-0
Size
GX8
GX8
A
32
32
mm
B
10
10
mm
C
5
mm
Ø D3
120
120
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Ø D1H7
mm
Enter value for D1
Ø D1H7
mm
cm
inch
ft
確定
Ø D2H7
mm
Enter value for D2
Ø D2H7
mm
cm
inch
ft
確定
E
28
28
mm
F
4
4
mm
L2
42
42
mm
Ø N2
80
80
mm
Ø R
60
60
mm
T
1.5
1.5
mm
TK
Ø100/3
Ø100/3
mm
M
M10
M10
nominal torque
120
120
Nm
maximum torque
280
280
Nm
max. RPM
7000
7000
1/min
max. angular displacement
1
°
dyn. torsional stiffness
0.450
0.450
kNm/rad
Customs tariff number
84836080
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型