Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KA-ZQ-M4
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
kardanadapter
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/kardanadapter/ka_zq.prj},{NB=KA-ZQ-M4},{GR=M4},{GR1=MH4},{L1=205},{L2=180},{L3=102},{L4=12},{L5=145},{L6=149},{D=35},{D1=95},{D1X=95.000},{D2=38},{B=40},{X=150.000},{Y=115.000},{R1=20.000},{R2=13.500},{H=13.500},{GW=6.133},{IDNR=00001163},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Universal joint KA-ZQ - suitable for M/J- and MH/JH series
Bill of material
KA-ZQ-M4
overall size
M4
M4
L1
205
205
mm
L2
180
180
mm
L3
102
102
mm
L4
12
12
mm
L5
145
145
mm
L6
149
149
mm
Ø D
35
35
mm
Ø D1
95
95
mm
Ø D2
38
38
mm
B
40
40
mm
Weight
6.133
6.133
kg
Article number
00001163
00001163
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型