Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
GW-DHE24-110-F10-F10-AL-S98-0
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/dhe_neu_asmtab.prj},{NB=GW-DHE24-110-F10-F10-AL-S98-0},{DH=55},{DD1=55},{DDH=27.0},{L1=30},{L2=22.0},{S=2.0},{B=14},{E=18},{L3=78},{STR=57.5},{RX=30.000},{RXX=4.000},{B1=20.0},{T=10.5},{DP=5.5},{LX=164.000},{LMAX=3000},{LXXX=11.0},{LXXXX=8.0},{LDIFF=0},{WG=0.9},{CNSCTN=84836080},{IDNR=},{GR=DHE-24},{GRPC=DHE24},{D1X=[10:32]},{D2X=[10:32]},{ZAHNK=Shorehärte 98 A},{ZAHNKX= 0, 'Shorehärte 92 A / drehelastisch', 1, 'Shorehärte 98 A / drehelastisch', 2, 'Shorehärte 98 A / spielfrei'},{D=40},{M=24},{R=30x3},{G1=M8},{AG=-1/+2.8},{NM=60},{DM=120},{DDFS=4010},{L=110},{D1=10},{PK1=1.000},{D2=10},{PK2=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Gelenkwellen - DHE
Bill of material
GW-DHE24-110-F10-F10-AL-S98-0
Größe
DHE24
DHE24
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Fertigungsbohrungen Ø H7 min.-max.
mm
Enter value for D1
Fertigungsbohrungen Ø H7 min.-max.
mm
cm
inch
ft
確定
Passfedernut
mit Passfedernut
Klemmnabe
mit Passfedernut
Klemmnabe
Fertigungsbohrungen Ø H7 min.-max.
mm
Enter value for D2
Fertigungsbohrungen Ø H7 min.-max.
mm
cm
inch
ft
確定
Passfedernut
mit Passfedernut
Klemmnabe
mit Passfedernut
Klemmnabe
Ø DH
55
55
mm
L1
30
30
mm
L2
22.0
22.0
mm
E
18
18
mm
Ø R
30x3
30x3
mm
Ø Stör
57.5
57.5
mm
G1
M8
M8
B1
20.0
20.0
mm
t
10.5
10.5
mm
max. Winkelverlagerung
0.9
Grad
max. Axialverlagerung
-1/+2.8
-1/+2.8
mm
Nenndrehmoment
60
60
Nm
ma. Drehmoment
120
120
Nm
Dyn. Drehfedersteifigkeit
4010
4010
Nm/rad
Zolltarifnummer
84836080
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型