Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
FL04
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fl_ll
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fl_ll/festlagereinheit_fl.prj},{NB=FL04},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{D=20},{L=46},{B=108},{H=72},{HJS7=39},{H1=61},{B1=68},{P=88},{L1=39.0},{L2=0},{L3=0.0},{L4=52.0},{C1=29},{C2=8.5},{C3=23.0},{D1=12.0},{D3=11.2},{D5=6},{D6X=0},{CSTAT=7.80},{CDYN=17.0},{ANZDREH=15},{DL=47},{BB1=20},{HH1=11},{DDB=1.9},{T=16},{DD1=8},{D2=9.7},{D4=12.0},{D3T=41.0},{HD1=22.0},{HD3=20.0},{T1=22},{T2=20.0},{D8=19},{D9=32},{D10=47},{L6=33},{L7=12.0},{VERS=1},{CNSCTN=84821090},{BG=FL04},{L4XL4=52x52},{L5=-},{D2XT1=9.7x22},{D4XT2X2=M1x20},{D6=-},{D7=M8x16},{TGSKGSD=25/30},{LAGER=7204}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Festlagereinheit FL Gehäuse - passend für Endenbearbeitung Form FL
Bill of material
FL04
Baugröße
FL04
FL04
COGX
0.00
COGY
0.00
COGZ
0.00
d
20
20
mm
L
46
46
mm
B
108
108
mm
H
72
72
mm
H js7
39
39
mm
H1
61
61
mm
B1
68
68
mm
P
88
88
mm
L1
39.0
39.0
mm
L2
0
0
mm
L3
0.0
0.0
mm
L4
52.0
52.0
mm
L4xL4
52x52
52x52
mm
L5
-
-
mm
C1
29
29
mm
C2
8.5
8.5
mm
C3
23.0
23.0
mm
D1
12.0
12.0
mm
D2xT1
9.7x22
9.7x22
mm
2xD3
11.2
11.2
mm
2xD4xT2
M1x20
M1x20
mm
D5
6
6
mm
D6
-
-
4xD7
M8x16
M8x16
TGS/KGS Ø
25/30
25/30
Lager
7204
7204
C stat. in (kN)
7.80
7.80
kN
C dyn. in (kN)
17.0
17.0
kN
Anzugsdrehmoment
15
15
Nm
Zolltarifnummer
84821090
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型