Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
FK12
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fk_ff
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fk_ff/fk_asmtab.prj},{NB=FK12},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=FK12},{D1=12},{A=54},{B=44},{L=27.0},{H=10},{F=17.0},{D=36},{E=29.5},{L1=7.5},{T1=5.0},{P=44},{D0=4.3},{D4=8.0},{T4=4.6},{M=M4},{S=19},{FS=3050 N},{FZ=1530 N},{NDM=4.000},{LAGER=7001},{CSTAT=2.71},{CDYN=5.40},{GEWICHT=0.26},{IDNR=00004521},{CNSCTN=84821010},{PPATH=../festlager/fk/fk_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Festlagereinheit FK - passend für Endenbearbeitung FK
Bill of material
FK12
Size
FK12
FK12
Ød
12
12
mm
ØR
54
54
mm
G
44
44
mm
T
27.0
27.0
mm
H
10
10
mm
F
17.0
17.0
mm
D g6
36
36
mm
E
29.5
29.5
mm
T1
7.5
7.5
mm
E1
5.0
5.0
mm
ØPCD
44
44
mm
Ød1
4.3
4.3
mm
Ød2
8.0
8.0
mm
Z
4.6
4.6
mm
M1
M4
M4
mm
S
19
19
mm
Stat.
3050 N
3050 N
N
Zu. Axial
1530 N
1530 N
Lagerbezeichnung
7001
7001
mm
C stat.
2.71
2.71
kN
C dyn.
5.40
5.40
kN
Gewicht
0.26
0.26
kg
Artikelnummer
00004521
00004521
Zolltarifnummer
84821010
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型