Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
C15-RF-8-T60x24P12-100-249-Z-NEF-0-0-1
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks C-Series
Screw Jacks Type RF Rotating screw
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/05_spindelhubgetriebe_c/03_bauart_rf/c_tgs_rf_asmtab.prj},{NB=C15-RF-8-T60x24P12-100-249-Z-NEF-0-0-1},{D=50.000},{FVL=59},{HMIN=0.000},{HMAX=5800.000},{A1=239},{A2=66.8},{A3=88},{AA1=190},{VERBL=7.000},{AA2=155},{AA3=63.5},{BB1=155},{B1=60.0},{B2=200},{B3=280},{BB2=45},{BB3=8},{BB4=40},{B5=6.0},{B6=16},{C1X=150.0},{C2=160},{C3X=25},{C4=25},{C5=50},{C6=70.0},{C7=163.0},{C8=23.0},{CC1=10.0},{CC2=20.0},{CC3=20.0},{D2=40},{D3=163},{NDM4=60.000},{P=12.000},{D5=82.0},{NDM6=24.000},{E1=20},{E2=99},{F1=125},{F2=85},{FF=0.000},{FX=20.000},{FF2=60},{LB4=70.000},{LB4X=40.000},{PD6=3.000},{BBEF=50.0},{C4H=69.0},{E2X=99.000},{EFML=99},{EKML=99},{LRML=120},{LKML=0},{SZ1L=168},{SZ3L=205},{SF1L=168},{SF3L=205},{SF4L=205},{LMSL=90},{LSFL=75},{FBVLEFM=10},{FBVLEKM=10},{FBVLSZ1=96},{FBVLSZ3=112},{FBVLSF1=10},{L5X=25},{F4X=150},{DI=96},{FA=1.000},{FE=1.100},{CNSCTN=84834025},{BG=C15},{BG1=C 15},{BG2=C 15},{BGS=C15-60x24P12},{USH=8:1},{HUB=100},{SE=1},{MT=1.000},{RF=1},{ZUBEHOER=0},{WELLENENDE=0.000},{EINBAULAGE=1},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{VL=0},{POSM=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Spindelhubgetriebe Bauart RF mit Trapezgewindespindel TGS
Bill of material
C15-RF-8-T60x24P12-100-249-Z-NEF-0-0-1
Overall size
C15
C15
Übersetzung
8:1
24:1
8:1
24:1
Screw
60x24P12
60x24P12
Maximale Hubkraft
150
150
kN
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
確定
nutzbare Gewindelänge GL
249
249
mm
Hinweis
Wenn eine andere Gewindelänge gewünscht wird muss der Hub erhöht werden.
Screw end
Zentrierzapfen ✔
Zentrierzapfen
Zentrierzapfen
Ende mit Fase
Ende mit Fase
Muttertyp
EFM ✔
EFM
EFM
LRM
LRM
LMS
LMS
LSF
LSF
SZ1
SZ1
SZ3
SZ3
SF1
SF1
SF3
SF3
SF4
SF4
Direction of the flange side
Flansch zeigt zum Spindelende
Flansch zeigt zum Getriebe
Flansch zeigt zum Spindelende
Flansch zeigt zum Getriebe
Screw cover
ohne
mit Faltenbalg
ohne
mit Faltenbalg
Shaft end (standard, side A, side B)
0 ✔
0
0
A
A
B
B
Einbaulage
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Piston position
mm
Enter value for POS
Piston position
mm
cm
inch
ft
確定
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
3
3
mm
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
1
1
mm
Wirkungsgrad (%) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
41
41
Wirkungsgrad (%) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
33
33
Gewicht (kg) - ohne Hub
27.4
27.4
kg
Gewicht (kg pro 100 mm Hub)
1.8
1.8
kg
Werkstoff Gehäuse
EN-GJS-520-15
A1
239
239
mm
A2
66.8
66.8
mm
A3
88
88
mm
a1
190
190
mm
a2
155
155
mm
a3
63.5
63.5
mm
B1
60.0
60.0
mm
B2
200
200
mm
B3
280
280
mm
b1
45
45
mm
b2
8
8
mm
C2
160
160
mm
C3
25
25
mm
C4
25
25
mm
C5
50
50
mm
C6
70.0
70.0
mm
C7
163.0
163.0
mm
C8
23.0
23.0
mm
c1
10.0
10.0
mm
c2
20.0
20.0
mm
c3
20.0
20.0
mm
Ø D1k6
25
25
mm
Ø D2h7
40
40
mm
D3
163
163
mm
D4Tr
Tr60x24P12
Tr60x24P12
D5
82.0
82.0
mm
D6
21
21
E1
20
20
mm
E2
99
99
mm
F1
125
125
mm
F2
85
85
mm
F3
105
105
mm
F4
11
11
mm
Zolltarifnummer
84834025
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Spindelhubgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型