Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-s-20-TGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
End Machining
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_s.prj},{NB=SEF-s-20-TGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=S},{BEZ=S20},{DX=25},{D1X=28.0},{D1XX=[28:44]},{D1=20},{LGES=77.333},{COGX=29.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=53},{L2=58},{DB=27x20.1x29},{LAGER=6004 RS},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{D2XX=19.000},{MXX=1.300},{RE=0.600},{T1E=0.300},{FE=2.500},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining Form S - for 2x support bearings 6...RS + distance bushing
Bill of material
SEF-s-20-TGS
Thread core diameter d2>d1
TGS / GGS / KGS
Form
S
Designation
S20
S20
Ø D1k6
20
20
mm
L1
53
53
mm
L2
58
58
mm
Distance bush
27x20.1x29
27x20.1x29
Lager
6004 RS
6004 RS
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型