APR-M14-1.5-H-AKK
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
APR-AKK
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/stossdaempfer/apr_akk/apr_akk_asmtab.prj},{NB=APR-M14-1.5-H-AKK0120.8},{CN=APR-M14-1.5-H-AKK},{EPH=20},{EPS=35000},{S=12.0},{AGEMIN=0.2},{AGEMAX=1.2},{EFMMIN=2},{EFMMAX=16},{RUZ=0.2},{RUKMIN=4},{RUKMAX=8},{STELL=0.0},{MUT1=1},{V1=20.8},{TYP=PowerStop},{M=M14x1.5},{L=66.0},{L1=3.5},{LM=-},{LMX=0},{D=11.0},{D1=0.0},{E=20.5},{W=86.5},{H=8.0},{SW1=17},{D2=-},{SW2=10},{MASS=75},{MM=14},{ST=1.500},{LOG=0.000},{EINDEUT=16},{VER=2},{VER2=4},{A=3.5},{PPATH=apr_akk_asmtpl.prj},{M1=M14x1.5},{L3=66},{L4=3.5},{LM1=-},{D3=11},{D4=-},{E1=20,5},{W1=86,5},{H1=8},{SW3=17},{DD=-},{SW4=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
APR-AKK - 高性能缓冲器 - 低成本型
明细表
APR-M14-1.5-H-AKK
型号
APR-M14-1.5-H-AKK
APR-M14-1.5-H-AKK
螺帽
有
无
有
无
尺寸
M14x1.5
M14x1.5
尺寸
66.0
66.0
mm
尺寸 L1
3.5
3.5
mm
尺寸
-
-
mm
尺寸
11.0
11.0
尺寸 D1
0.0
0.0
mm
标杆基准位
20.5
20.5
mm
尺寸
86.5
86.5
mm
尺寸
8.0
8.0
mm
尺寸
17
17
mm
尺寸
-
-
mm
尺寸
10
10
mm
质量
75
75
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型