VGE6002-6200
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Tensioner & Idler
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/fhp/vge.prj},{NB=VGE6002-6200},{CN=VGE6002-6200},{DE=60},{DA=27},{DB=36},{W=11.5},{S2=1.4},{A=30},{R=1.8},{H=6.8},{VS3X=6200x1},{SD=10},{D=30},{B=9},{MASS=0.05},{SIS=Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
VGE
明细表
VGE6002-6200
型号
VGE6002-6200
尺寸De
60
尺寸Da
27
尺寸Db
36
尺寸W
11.5
尺寸s2
1.4
Angle
30
°
尺寸r
1.8
尺寸h
6.8
Bearing no.
6200x1
尺寸d
10
尺寸D
30
尺寸B
9
质量
0.05
kg
Standard Idrer shaft
Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型