FYAMS-80-M16-75-G0-T
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FYAMS-G0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_g0_t/fyams_g0_t_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-75-G0-T},{CN=FYAMS-80-M16-75-G0-T},{D=80},{M=M16},{PITCH=2.0},{H=18},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{LM=75},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=10a}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAMS-G0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAMS-80-M16-75-G0-T
Catalog number
FYAMS-80-M16-75-G0-T
FYAMS-80-M16-75-G0-T
Diameter D
80
mm
螺纹直径
M16
M16
Pitch
2.0
2.0
mm
Height H
18
18
mm
Height H1
3
mm
Height H2
1.3
mm
Width across flats
12
12
mm
Width across flats
-
-
mm
Length L1
-
-
mm
Dimension C
70
mm
Dimension K1
27
mm
Dimension K2
26
mm
Dimension R
10.5
mm
Dimension E
50
mm
Length of thread
75
75
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型