FUM-40-M16-75-A1-U
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FUM-A1-U - Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fum_a1_u/fum_a1_u.prj},{NB=FUM-40-M16-75-A1-U (0)},{D1=40},{NDM=16},{D3X=5.4},{H1=2.0},{M2X=30},{WEIGHT=0.1200},{PARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A1-U},{EGPARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A1-U},{JDPARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A1-U},{ITEMID=40-40-M16-75-A1-U},{NORMNR=GN 40},{D2=M16},{FORM=A1},{H33=-},{H44=17},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=U},{AUSF1='U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L21=-},{L31=-},{L77=37},{D3=-},{H22=1.5},{H66=3.5},{M=-},{H5=-},{L4=45},{L5=45},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=22},{TT=16},{SW4=-},{SW5=-},{SW6=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuaf_b0_x/parts/gn_40_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{WINKEL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FUM-A1-U - Levelling feet without fixing lug
明细表
FUM-40-M16-75-A1-U
Model Code
FUM-40-M16-75-A1-U
FUM-40-M16-75-A1-U
WINKEL
°
D1
40
40
mm
Thread
M16
M16
Type
U
U
L1
75
75
mm
H1
2.0
2.0
mm
S
1.5
1.5
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
SW3
8
8
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型