FLEM-M18-1-7
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FLEM / FLEMS / FLEM-W - 水平测量零件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/flem_flems_flemw/flem_asmtab.prj},{NB=FLEM-M18-1-7},{CN=FLEM-M18-1-7},{M=18x1},{NDM=18},{P=1.000},{M1=6},{LM=10.1},{D=17},{DD=7.0},{D1=12.6},{H=26.8},{H1=14.9},{B=5},{A=2},{T=3},{AL=10000},{AW=FLEM-18-W},{MASS=36},{X=12},{Y=13},{VERS=1},{PPATH=flem_flems_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FLEM - 水平测量零件
明细表
FLEM-M18-1-7
型号
FLEM-M18-1-7
FLEM-M18-1-7
螺纹直径 M
18x1
18x1
螺纹直径 M1
6
6
mm
尺寸 Lm
10.1
10.1
mm
尺寸 D
17
17
mm
尺寸 d
7.0
7.0
mm
尺寸 D1
12.6
12.6
mm
尺寸 H
26.8
26.8
mm
尺寸 H1
14.9
14.9
mm
尺寸 B
5
5
mm
尺寸 a
2
2
mm
尺寸 t
3
3
mm
容许负载
10000
10000
N
适用扳手
FLEM-18-W
FLEM-18-W
质量
36
36
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型