FHMS-120-M30-200-D1-U
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FHMS-U - Leveling Adjuster with Socket Head
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhms_u/fhms_d1_u.prj},{NB=FHMS-120-M30-200-D1-U},{IDNR=},{CN=FHMS-120-M30-200-D1-U},{HH=3.5},{D=120},{M=M30},{H=39.5},{H1=12.0},{SW1=24},{SW2=-},{L1=-},{B=12},{LM=200},{L11=0.0},{SW21=0},{M1=30},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 82
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FHMS-D1-U - Leveling Adjuster with Socket Head with Rubber Disk
明细表
FHMS-120-M30-200-D1-U
Catalog number
FHMS-120-M30-200-D1-U
FHMS-120-M30-200-D1-U
Height of rubber disk
3.5
3.5
mm
Diameter
120
120
mm
螺纹直径
M30
M30
Height
39.5
39.5
mm
Height h
12.0
12.0
mm
对边距离
24
24
mm
对边距离
-
-
mm
Length of nut
-
-
mm
Width in screw
12
12
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型