FEAMS-50-M16-75-D1-T
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FEAMS-D1-T - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feams_d1_t/feams_d1_t.prj},{NB=FEAMS-50-M16-75-D1-T (0-0)},{MC=FEAMS-50-M16-75-D1-T},{D1=50},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{H1=2.5},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1770},{DD=49.0000},{RR=10.0000},{CRR=12.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{EGPARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{JDPARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{ITEMID=43-50-M16-75-D1-T},{NORMNR=GN 43},{WINKEL=0},{L6=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FEAMS-D1-T - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
明细表
FEAMS-50-M16-75-D1-T
Model Code
FEAMS-50-M16-75-D1-T
FEAMS-50-M16-75-D1-T
WINKEL
°
D1
50
50
mm
Thread
M16
M16
D3
13
mm
Form
D1
Type
T
T
L1
75
75
mm
L8
60
60
mm
M
45
45
mm
R
15
mm
H1
2.5
2.5
mm
S
2.0
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型