CBB-6901-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CBB
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbb/cbb_s_asmtab.prj},{NB=CBB-6901-S},{CN=CBB-6901-S},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{K=38},{D1=48},{D2=21},{D3=30},{D3T=g7},{SE=2},{T=9},{P=38},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{MASS=86},{D4=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{NDM=5.000},{PPATH=cbb_s/cbb_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
CBB-S
明细表
CBB-6901-S
型号
CBB-6901-S
CBB-6901-S
轴承公称型号
6901ZZ
6901ZZ
直径 d
12
12
mm
直径
24
24
mm
尺寸
6
6
mm
B 容许公差
0 ~ +0.1
mm
尺寸
38
38
mm
直径
21
21
mm
直径
30
30
mm
D4 容许公差
g7
尺寸e
2
mm
尺寸
9
9
mm
尺寸
38
38
mm
直径
8.0
8.0
mm
尺寸
4.4
4.4
mm
螺栓
M5
M5
重量
86
86
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型