PBF-20-KN
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PBF - 小型球形柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pbf/pbf_kn_asmtab.prj},{NB=PBF-20-KN},{CN=PBF-20-KN},{M=M20},{NDM=20.000},{S=4.5},{L=30},{D=12.0},{A=2.5},{LOAD=56/111},{FUWBB=-},{MASS=43.0},{PPATH=pbf_kn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PBF-KN / PBF-KSN - 小型水管 不锈钢制 无尼龙焊接
明细表
PBF-20-KN
型号
PBF-20-KN
PBF-20-KN
螺纹直径
M20
M20
尺寸 s
4.5
4.5
mm
尺寸 L
30
30
mm
直径 D
12.0
12.0
mm
尺寸 a
2.5
2.5
mm
负载(N) min./max.
56/111
56/111
适用球头垫块
-
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型