GN163-B35-70-1-BL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN163
GN163-k1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn163/gn163_k1/gn_163_1.prj},{NB=GN163-B35-70-1-BL},{NM=GN163-B35-70-1-**},{NM2=Special order},{NORMNR=GN163},{D1=B35},{D11=35},{K=70},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=68.0},{L2=56},{T=10},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{Y5=15.000},{X4=3.000},{K1=45.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{R1=10.000},{RX=126.100},{XL=20.000},{XLR=1.500},{XL1=36.450},{L3=46.000},{V1=28.000},{RR1=1.500},{RR2=1.500},{LSH=45.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{XY=0.400},{YX=0.400},{XX=1.000},{SW1=17.500},{SWD=11.000},{LL=35.000},{LM=11.400},{HM=14.000},{MXY=1.600},{MYX=1.600},{SW2=8.000},{SWD2=5.000},{RC=31.140},{RC1=3.000},{VV=44.400},{ANGL=155.000},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN163-1 - 导管接头-基本型
明细表
GN163-B35-70-1-BL
型号
GN163-B35-70-1-**
GN163-B35-70-1-**
NM2
B60 (带滑塞)
B60 (带滑塞)
孔径
B35
B35
尺寸
70
70
mm
D2
8.5
8.5
mm
夹紧螺栓
M10
M10
L1
68.0
68.0
mm
L2
56
56
mm
T
10
10
mm
X1
90
90
mm
X2
64
64
mm
Y1
90
90
mm
Y2
64
64
mm
夹紧手柄 d3
GN 911-M10-40
GN 911-M10-40
加工
无
黑色
无
黑色
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型