GN131.2-B18-G18-1-SW
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN131.2
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131_2/gn_131_2.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 131.2-B18-G18-1-SW},{NM=GN131.2-B18-G18-1-SW},{NM2=Special order},{NORMNR=GN 131.2},{D1=B18 (ohne Gleitbuchse)},{D11=18},{D2=G18 (mit Gleitbuchse)},{D22=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M 6},{NDM3=6},{D4=M 3},{NDM4=3},{K=25},{L=64},{M=20},{OB=schwarz},{KH=GN 911-M6-22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN 131.2 - 滑件-十字型
明细表
GN131.2-B18-G18-1-SW
型号
GN131.2-B18-G18-1-SW
GN131.2-B18-G18-1-SW
NM2
B60 (带滑塞)
B60 (带滑塞)
孔径
B18 (无滑塞)
B18 (无滑塞)
孔径
B18 (带滑塞)
B18 (带滑塞)
夹紧螺栓
M 6
固定滑件螺栓
M 3
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型