LFDF-120-M12-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LFDF / LFDFS - Tension Lever
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lfdf_lfdfs/lfdf.prj},{NB=LFDF-120-M12-BK},{CN=LFDF-120-M12-BK},{M=M12},{LF=14},{R=120},{H=41.5},{H1=44},{H2=29.5},{S=2},{D=32},{D1=16},{M1=12.0},{COL=0.000},{GN=26}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LFDF - Tension Lever
明细表
LFDF-120-M12-BK
Catalog number
LFDF-120-M12-BK
LFDF-120-M12-BK
Thread
M12
M12
Lenght of thread
14
14
mm
Lenght R
120
120
mm
Height H
41.5
41.5
mm
Height H'
44
44
mm
Height h
29.5
29.5
mm
Height s
2
2
mm
Diameter D
32
32
mm
Diameter d
16
16
mm
Gear number
26
26
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型