KEHMS-50-M10-20
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KEHMS - Stainless Steel Hand Knob
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kehms/kehms.prj},{NB=KEHMS-50-M10-20},{IDNR=},{CN=KEHMS-50-M10-20},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{LM=20},{H=34.0},{S=17},{D1=21},{W=292},{KDM=8.160}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
KEHMS - Stainless Steel Hand Knob
明细表
KEHMS-50-M10-20
Catalog Number
KEHMS-50-M10-20
KEHMS-50-M10-20
Diameter D
50
50
mm
Thread
M10
M10
Length Of Thread Lm
20
20
mm
Height H
34.0
34.0
mm
Height s
17
17
mm
Diameter d
21
21
mm
Weight
292
292
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型