KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KCWFS / KCWMS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kcwfs_kcwms/kcwms_a4_hp_hd_e.prj},{NB=KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E},{CN=KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E},{D=50},{M=M5},{NDM=5},{P=0.8},{LM=12},{H=28},{S=5},{B=5},{D1=13},{D2=13.8},{D3=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
KCWMS-A4-HP-HD-E - Stainless Steel Wing Knob - Hygienic Design
明细表
KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E
型号
KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E
KCWMS-50-M5-12-A4-HP-HD-E
Diameter D
50
50
mm
螺纹
M5
M5
Pitch
0.8
0.8
mm
螺纹长度
12
12
mm
尺寸H
28
28
mm
尺寸 s
5
5
mm
尺寸 B
5
5
mm
直径 d
13
13
mm
Diameter d1
13.8
13.8
mm
Diameter d2
9
9
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型