HME-140-C16-T-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hme_asmtab.prj},{NB=HME-140-C16-T-BK},{CN=HME-140-C16-T-BK},{D=140},{R=16},{H=47},{A=26.0},{S=4},{D1=36},{D2=23},{L=19},{DG=24},{G=77.5},{P=52.0},{MASS=590},{NDM1=5.000},{VER=8},{PPATH=hme/hme_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HME - Aluminum Handwheel with Retractable Revolving Grip
明细表
HME-140-C16-T-BK
Catalog number
HME-140-C16-T-BK
HME-140-C16-T-BK
直径 D
140
140
mm
直径 R H7
16
16
mm
尺寸H
47
47
mm
尺寸A
26.0
26.0
mm
尺寸s
4
mm
直径 d
36
36
mm
直径 d1
23
mm
尺寸L
19
19
mm
直径 dg
24
24
mm
尺寸G
77.5
77.5
mm
寸法 P
52.0
52.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型