SSH-M4-16-EL-ALK
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/ssh_el_alk.prj},{NB=SSH-M4-16-EL-ALK},{CN=SSH-M4-16-EL-ALK},{M=M4},{L=16},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{T=2.5},{S=1.4},{L2=3.3},{NDM=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SSHS-EL-ALK - Socket Head Cap Screw (Special Low Head/with Nylon Patch)
明细表
SSH-M4-16-EL-ALK
Catalog Number
SSH-M4-16-EL-ALK
SSH-M4-16-EL-ALK
Thread
M4
M4
Length L
16
16
mm
Diameter D1
8
8
mm
Length L1
1.5
1.5
mm
Width B
2.0
2.0
mm
T max.
2.5
2.5
mm
Dimension s
1.4
1.4
mm
Length L2
3.3
3.3
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型