SWUT-M5
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/swut.prj},{NB=SWUT-M5},{CN=SWUT-M5},{M=M5},{B=8.0},{C=9.2},{H=6.5},{H1=4.0},{MASS=0.8},{QPP=1},{R=0.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SWUT - 钛合金防松动螺帽
明细表
SWUT-M5
型号
SWUT-M5
SWUT-M5
螺纹直径
M5
M5
尺寸 B
8.0
8.0
mm
尺寸 C
9.2
9.2
mm
尺寸H
6.5
6.5
mm
尺寸 h
4.0
4.0
mm
质量
0.8
0.8
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型