BRUHN-5-N
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/bruhn_n.prj},{NB=BRUHN-5-N},{CN=BRUHN-5-N},{M=M5},{L=6},{L1=5},{S=1.5},{D=4.76},{B=8},{D1=1.5},{LOAD=2},{MASS=0.48}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
BRUHN-N - 球形滚子(六角螺栓型/主体:聚缩醛?球:聚缩醛)
明细表
BRUHN-5-N
型号
BRUHN-5-N
BRUHN-5-N
螺纹直径
M5
M5
尺寸L
6
6
mm
尺寸 L1
5
5
mm
尺寸 s
1.5
1.5
mm
直径 D
4.76
4.76
mm
尺寸 B
8
8
mm
直径 d
1.5
1.5
mm
荷重
2
2
N
质量
0.48
0.48
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型