BRPMS-16-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpms.prj},{NB=BRPMS-16-S},{CN=BRPMS-16-S},{M=M16x1.5},{L=14.0},{S=1.5},{L1=1.5},{L2=9},{L3=1.5},{D=19},{D1=13.5},{B=5.56},{P=15.0},{FUW=BRW-10},{LOAD=23/30},{MASS=18},{NDM=16},{PTCH=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
BRPMS-S - 球形滚子(柱塞型)(法兰型/主体:SUS?球:SUS)
明细表
BRPMS-16-S
型号
BRPMS-16-S
BRPMS-16-S
螺纹直径
M16x1.5
M16x1.5
尺寸L
14.0
14.0
mm
尺寸 s
1.5
1.5
mm
尺寸 L1
1.5
mm
尺寸 L2
9
9
mm
尺寸 L3
1.5
1.5
mm
直径 D
19
19
mm
直径 D1
13.5
13.5
mm
尺寸 B
5.56
5.56
mm
尺寸 P
15.0
15.0
mm
适用扳手
BRW-10
BRW-10
荷重(N) min./max.
23/30
23/30
质量
18
18
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型