E-GTTPA20T5100-A-H6
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/e_gttpa_t5_asmtab.prj},{NB=E-GTTPA20T5100-A-H6},{NT=20},{TNW=T5100},{PS=A},{SBS=H},{DD=6},{PD=31.83},{OD=31.00},{F=36},{E=24},{ALT1=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT10=},{TPC=N/A},{ALT12=},{SLH=0},{PPATH=e_gttpa_t5/e_gttpa_t5_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
E-GTTPA__T5100,E-GTTPA__T5150,E-GTTPA__T5200,E-GTTPA__T5250 - EG_Timing Pulley_T5
明细表
E-GTTPA20T5100-A-H6
型号
E-GTTPA20T5100-A-H6
E-GTTPA20T5100-A-H6
Type
E-GTTPA
齿数
20
20
Belt Nominal Width
T5100
T5150
T5200
T5250
T5100
T5150
T5200
T5250
皮带宽度
10
mm
带轮形状
A
B
A
B
轴孔规格
H (Round Hole)
P (Round Hole + Tap)
N (New JIS Keywayed Bore + Tap (Standard))
H (Round Hole)
P (Round Hole + Tap)
N (New JIS Keywayed Bore + Tap (Standard))
dH7 1mm Increment
mm
Enter value for DD
dH7 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
確定
A
11
mm
W
16
mm
L
0
mm
P.D.
31.83
31.83
mm
O.D.
31.00
31.00
mm
D
0
mm
F
36
36
mm
E
24
24
mm
变更止动螺丝角度
不能使用
不能使用
无法兰
有铆接法兰
不铆接法兰
有铆接法兰
不铆接法兰
仅单侧带法兰
仅单侧不铆接法兰
有RFC (轮毂侧法兰铆接,仅单侧)
有LFC(轮毂相反侧法兰铆接,仅单侧)
仅单侧不铆接法兰
有RFC (轮毂侧法兰铆接,仅单侧)
有LFC(轮毂相反侧法兰铆接,仅单侧)
变更螺纹孔尺寸
不能使用
不能使用
可选择的TPC
N/A
N/A
变更固定螺丝长度
不能使用
不能使用
SLH
0
0
mm
附件 固定螺丝
-
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型