TTBU400T10-250
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ttbu_t10.prj},{NB=TTBU400T10-250_info-1-16-16},{MATMB=Polyurethane},{MATCW=Steel Cord},{OT=0-80},{BNW=25},{NT=40},{PITCH=10},{H=4.5},{HH=2.5},{L=3.5},{NOTE1=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt},{RSSP=1},{NT1=16},{NT2=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TTBU_ _T10 - 同步齿形带 T10 (孔距 10mm)
明细表
TTBU400T10-250
型号
TTBU400T10-250
TTBU400T10-250
主体(1)材质
聚氨酯(PU)
芯线(2)材质
钢线
动作温度(度)
0-80
皮带编号
400T10
皮带公称宽度
25
25
mm
齿数
40.000
45.000
50.000
53.000
55.000
56.000
60.000
63.000
65.000
70.000
72.000
75.000
80.000
85.000
90.000
91.000
92.000
95.000
96.000
98.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
132.000
135.000
140.000
145.000
150.000
160.000
170.000
175.000
180.000
188.000
40.000
45.000
50.000
53.000
55.000
56.000
60.000
63.000
65.000
70.000
72.000
75.000
80.000
85.000
90.000
91.000
92.000
95.000
96.000
98.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
132.000
135.000
140.000
145.000
150.000
160.000
170.000
175.000
180.000
188.000
皮带周长
400
mm
螺距
10
mm
H
4.5
mm
h
2.5
mm
L
3.5
mm
小带轮转速
C≤900
>900 ≤1200
>1200、≤1800
C≤900
>900 ≤1200
>1200、≤1800
rpm
小带轮齿数
16
18
20
16
18
20
大带轮齿数
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
C 轴的中心距
120.00
mm
使用注意事项
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型