C-TBN210H100
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/c_tbn_h.prj},{NB=C-TBN210H100_info-1-15-15},{TYPE=C-TBN},{BNW=25.4},{NT=42},{PITCH=12.7},{ANGLE=40},{LRR=6.12},{HH=2.29},{H=4.3},{RRR=1.02},{RAA=1.02},{RSSP=1},{NT1=15},{NT2=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-TBN__H - 【经济型】同步齿形带 H型
明细表
C-TBN210H100
型号
C-TBN210H100
C-TBN210H100
皮带公称宽度
25.4
25.4
mm
齿数
42.000
44.000
46.000
48.000
51.000
52.000
54.000
56.000
57.000
58.000
60.000
62.000
63.000
64.000
66.000
68.000
69.000
70.000
72.000
74.000
75.000
78.000
79.000
80.000
82.000
84.000
86.000
90.000
92.000
93.000
96.000
98.000
99.000
100.000
102.000
104.000
106.000
108.000
110.000
112.000
113.000
114.000
116.000
120.000
122.000
126.000
130.000
132.000
136.000
140.000
142.000
150.000
154.000
157.000
160.000
170.000
172.000
176.000
180.000
190.000
196.000
200.000
210.000
220.000
228.000
230.000
240.000
248.000
250.000
252.000
270.000
280.000
288.000
302.000
336.000
340.000
364.000
370.000
418.000
420.000
424.000
432.000
472.000
500.000
42.000
44.000
46.000
48.000
51.000
52.000
54.000
56.000
57.000
58.000
60.000
62.000
63.000
64.000
66.000
68.000
69.000
70.000
72.000
74.000
75.000
78.000
79.000
80.000
82.000
84.000
86.000
90.000
92.000
93.000
96.000
98.000
99.000
100.000
102.000
104.000
106.000
108.000
110.000
112.000
113.000
114.000
116.000
120.000
122.000
126.000
130.000
132.000
136.000
140.000
142.000
150.000
154.000
157.000
160.000
170.000
172.000
176.000
180.000
190.000
196.000
200.000
210.000
220.000
228.000
230.000
240.000
248.000
250.000
252.000
270.000
280.000
288.000
302.000
336.000
340.000
364.000
370.000
418.000
420.000
424.000
432.000
472.000
500.000
皮带周长
533.40
mm
螺距
12.7
mm
2th(°)
40
Lr
6.12
mm
h
2.29
mm
H
4.3
mm
Rr
1.02
mm
Ra
1.02
mm
小带轮转速
C≤900
大于900,1200以下
>1200、≤1800
C≤900
大于900,1200以下
>1200、≤1800
rpm
小带轮齿数
15
16
17
18
19
20
21
22
15
16
17
18
19
20
21
22
大带轮齿数
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
C 轴的中心距
171.45
mm
使用注意事项
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型