LEDR360-W
Misumi
FA工厂自动化
47_铝合金型材组件/箱柜用LED照明灯
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/47_al_frame_units/ledr.prj},{NB=LEDR360-W},{TYPE=LEDR},{P=360},{COLOR=W(White)},{MATMB=Aluminum},{MATCV=Polycarbonate},{MATB=304 Stainless Steel},{MATCB=PVC},{STMB=Anodize},{STCV=Fog Surface Treatment },{L=375},{A=353},{ILW05=710},{ILW1=220},{IV=DC24},{IC=480},{PC=11.2},{TS=-10~45},{CT=5000},{LDA=About 110},{MASS=495}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LEDR - LED照明 -嵌入式-
明细表
LEDR360-W
型式
LEDR360-W
LEDR360-W
P
360
360
mm
颜色
W(白色)
主体材质
铝合金
表面外盖材质
聚碳酸酯
螺栓材质
SUS304
电缆材质
PVC
主体表面处理
阳极氧化处理
正面盖板表面处理
雾面处理
L
375
375
mm
A
353
353
mm
照度 白色 lx/0.5m
710
710
lx
照度 白色 lx/1.0m
220
220
lx
输入电压
DC24
V
输入电流
480
480
mA
功耗
11.2
11.2
W
温度范围
-10~45
deg
色温度
5000
K
配光角度
约110
deg
重量
495
495
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型