C-LEDR-10-W
Misumi
FA工厂自动化
47_铝合金型材组件/箱柜用LED照明灯
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/47_al_frame_units/c_ledr.prj},{NB=C-LEDR-10-W},{TYPE=C-LEDR},{PWR=10},{CLR=W(WHITE)},{L=286},{W=90},{H=25.0},{P=266},{Q=78},{P1=133.0},{A=183},{A1=207.5},{B=33.0},{B1=49.7},{E=51.5},{L1=217},{W1=55},{H1=20.0},{HH=10.0},{R=3},{R1=3},{LL1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-LEDR - 经济型 LED照明 - IP67嵌入型 -
明细表
C-LEDR-10-W
型号
C-LEDR-10-W
C-LEDR-10-W
功率
10
10
W
色
W(白色)
L 全长
286
286
mm
W 宽
90
90
mm
H 高度
25.0
25.0
mm
P 安装间距
266
266
mm
Q 安装间距
78
78
mm
P1 安装间距
133.0
133.0
mm
A 发光部长度
183
183
mm
B 发光部长度
33.0
33.0
mm
E
51.5
51.5
mm
L1
217
217
mm
W1
55
55
mm
H1
20.0
20.0
mm
h
10.0
10.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型