MCLKA8-50-V100-W50-B300-N
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mclka.prj},{NB=MCLKA8-50-V100-W50-B300-N},{MATB=304 Stainless Steel},{MATT=Copper (Tin Plating)},{MATF=SUS Materials},{MOT=600},{TS=1},{D=8},{L=50},{VS=100},{W=50},{TP=B},{F=300},{ST=N},{D1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MCLKA, MCLFA, MCLFB - 筒式加热器 -L型加固型 (标准型·带柔性管)
明细表
MCLKA8-50-V100-W50-B300-N
型号
MCLKA8-50-V100-W50-B300-N
MCLKA8-50-V100-W50-B300-N
主体材质
SUS304
端子材质
铜(镀锡)
法兰材质
SUS材料
最高使用温度
600
deg Celsius
选择类型
标准型 -法兰A型
带柔性管型 -法兰A型
带柔性管型 -法兰B型
标准型 -法兰A型
带柔性管型 -法兰A型
带柔性管型 -法兰B型
D
8
8
mm
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
V(电压)选择
100.000
200.000
100.000
200.000
V
W(功率) 指定单位10W
W
F导线种类
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T (聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M (云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
B(镀锡软铜玻璃纤维编织线)
G(硅橡胶+镀锡软铜线)
T (聚四氟乙烯+镀镍软铜线)
M (云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线)
导线耐热温度(℃)
180
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
Enter value for F
F(导线长度) 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
选择端子
N (无压接端子)
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
N (无压接端子)
M (带圆型压接端子)
Y( 带Y型压接端子)
电力密度
4.6
4.6
W/cm**2
公称螺纹
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型