BVHVU6-2
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/bvhvu.prj},{NB=BVHVU6-2},{MATRB=Polybutylene Terephthalate},{MATMP=Brass },{STMP=Electroless Nickel Plating},{MATOR=Nitrile Rubber},{D=6},{VS=2},{COLOR=},{P=12.5},{SA=7.2},{MASS=23},{FU=Compressed Air},{OP=0~0.9},{OV=-100},{OT=0~60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BVHVU - 手动阀
明细表
BVHVU6-2
型号
BVHVU6-2
BVHVU6-2
树脂主体材质
聚对苯二酸丁二酯
金属部分材质
黄铜
金属件表面处理
无电解镀镍
O形圈材质
氯丁橡胶
D管外径
6
6
mm
选择二通阀
二通阀
三通阀
二通阀
三通阀
手柄部颜色选择
无指定(蓝颜色)
红色
无指定(蓝颜色)
红色
E1
17.0
17.0
mm
E2
40.5
40.5
mm
P
12.5
12.5
mm
P1
16.5
16.5
mm
B
26.4
26.4
mm
F1
18
18
mm
F2
8
8
mm
有效截面积
7.2
7.2
mm2
重量
23
23
g
使用流体
压缩空气
工作压力范围
0~0.9
MPa
使用真空度
-100
kPa
使用温度范围(摄氏温度)
0~60
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型