SL-FJUASS10
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjuass_asmtab.prj},{NB=SL-FJUASS10},{TS=1},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{MP=10X1.25},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{LL=15},{L=25},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=8},{SR=60},{U=0.5},{P=1.25},{SP=1.5},{PPATH=sl_fjuass/sl_fjuass_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-FJUASS, SL-FJUBSS, SL-FJUCSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mounting Flanges & Cylinder Connector (Female Thread) Space Saving Type
明细表
SL-FJUASS10
Part No.
SL-FJUASS10
SL-FJUASS10
Type Selection
Standard
Separate
Compact
Standard
Separate
Compact
Cleaning Options
Degreasing
M
10
10
MXPitch
10X1.25
10X1.25
A
40
40
mm
D1
23
23
mm
D2
17
17
mm
t
5.0
5.0
mm
F
11
11
mm
P.C.D.
30
30
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
H1
5.0
5.0
mm
E
25
25
mm
l
15
15
mm
L
25
25
mm
D
16
16
mm
H
22
22
mm
T
5.0
5.0
mm
W
13
13
mm
L1
8
8
mm
SR
60
60
mm
Allowable Eccentricity
0.5
0.5
mm
P
1.25
1.25
mm
SP
1.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型