FNTWB8-1.25-D5-B9-U15
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fntwm.prj},{NB=FNTWB8-1.25-D5-B9-U15},{MAT=1},{ST=1},{NO=6},{M=8},{MP=8-1.25},{DS=5},{DS1=5,6,8},{B=9},{BS1=[5:16/1]},{BS2=[5:8/1]},{BS3=[9:16/1]},{BS4=[9:16/1]},{U=15},{U1=[15:30/5]},{T3=16},{T11=16},{T21=20},{W1=32},{DD3=8.2},{HH1=9.0},{DD12=14.0},{K1=14},{EE1=4.0},{NDM=8},{P=1.25},{KDM=6.647}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FNTWB, FNTWM, FNTWS - 关节接头 - 凹形加宽型
明细表
FNTWB8-1.25-D5-B9-U15
型号
FNTWB8-1.25-D5-B9-U15
FNTWB8-1.25-D5-B9-U15
材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
M 螺距
8-1.25
8-1.25
D选择
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
U 以5mm为指定单位
mm
Enter value for U
U 以5mm为指定单位
mm
cm
inch
ft
確定
A
43
43
mm
L
35
35
mm
T1
16
16
mm
W
32
32
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型